Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRRI-1/4
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Width across flat dimension(Inch) | 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 135 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 28 |
JAN Code | 4989999268829 | Trusco Code | 445-6033 | Mass(g) | 45.4 |
Features | Double-end chamfering makes it easy to insert into the hexagonal hole. Stable quality is provided by excellent heat treatment. The surface is black oxide finished. The material is chrome vanadium steel. |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (Zoll), die Teilenummer ist TRRI-1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRRI-1/4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften