Weiter Rollgabelschlüssel

Weiter Rollgabelschlüssel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Work can be done in confined spaces. The jaw shaft does not protrude, so it will not be a hindrance when working in limited space. Includes a scale.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWM15-100
TWM15-300
TWM15-375
TWM15-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

21.66 €

8.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

17108554989999269970445-6785

65.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 383046504989999272468445-6823

109.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5038113404989999272475445-6831

213.14 €

1 6 Arbeitstage 7061230204989999272499445-6858

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features Work can be done in confined spaces. Because the jaw shaft does not protrude, it will not be a hindrance when working with limited space.

Technischer Support