Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBHR-10H |
TBHR-30H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall length (L dimension) (mm) | Neck dimension (mm) | Shaft length (mm) | Blade Tip | JAN Code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 86 | 17 | 17 | T10H | 4989999265828 | 445-5126 | 7.12g | |
5.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 114 | 24 | 24 | T30H | 4989999265880 | 445-5185 | 29.31g |
Loading...
Type (Shape) | L-förmiger Schlüssel | Tip shape / tamper-proof | T-förmig, nicht manipulationssicher | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Features | Supports tamper-resistant hexalobular screws. The ball point allows a tilt up to about 25°. High torque, high toughness, excellent durability/wear resistance and high quality. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L dimension)(mm)
Neck dimension(mm)
Shaft length(mm)
Blade Tip
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften