„Zyklop Ratsche“, Satz (Antrieb 12,7 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

003645

Teilenummer
003645
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

999.68 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (mm) 12.7
Head Fixable Angle(°) 0、15、90 Feed angle(°) 5 Set Contents (Items) 37
JAN Code 4013288121189 Trusco Code 437-1381 Features Because of the free spinning feature of the shaft section, the tool can be smoothly rotated. The angle of the head is also adjustable. Because of the many gears, fine adjustments are possible with minute movements.
Mass(g) 5790 Set Content Socket 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Ratchet Handle 277 mm Adapter 50 mm T Handle 250 mm Extension Bar 52 mm Universal Joint 69 mm Flexible Extension 75, 150 mm Bit Across Flats 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 (+) No.3, Positive 3, T 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55

Sie befinden sich auf der Seite für „Zyklop Ratsche“, Satz (Antrieb 12,7 mm), die Teilenummer ist 003645.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 003645.

Technischer Support