Teilenummer
|
---|
QLE1000N2 |
QLE1400N2 |
QLE2100N2 |
QLE550N2 |
QLE750N2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Einfügung Winkel (mm) | Minimaler Schulabschluss (N·m) | Gesamtlänge (mm) | Trusco-Code | JAN-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200.0~1000.0 | 25.4 | 5 | 1515 | 453-9028 | 4571141276433 | 7700 | ||
1,114.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300.0~1400.0 | 25.4 | 10 | 1787 | 453-9036 | 4571141276440 | 11100 | ||
2,208.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 500.0~2100.0 | 25.4 | 10 | 1895 | 453-9044 | 4571141276457 | 14600 | ||
631.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100.0~550.0 | 19.05 | 5 | 1189 | 453-9052 | 4571141276419 | 4300 | ||
757.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150.0~750.0 | 19.05 | 5 | 1342 | 453-9061 | 4571141276426 | 5600 |
Loading...
Artikelausführung | Vorgegebene Form | Kopf Auswechselbar | N/A | Lastrichtung | Rechts |
---|---|---|---|---|---|
Drehmoment Präzision(±%) | 3 | Ausführungsdetails | QLE Type | Hauptkörper : Option | Main Body |
Eigenschaften | When the set torque is reached, the toggle operates, and a signal sound notifies when tightening is completed. The ratchet head consists of 24 teeth and 15-degree operating range. It shows excellent performance in space-limited working conditions. Equipped with extension handle. | Anwendung | Tightening torque and basic shape of torque wrench. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Einfügung Winkel(mm)
Minimaler Schulabschluss(N·m)
Gesamtlänge(mm)
Trusco-Code
JAN-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften