Schraubendreher mit Anti-Fall-Ring

Schraubendreher mit Anti-Fall-Ring
  • Mengenrabatt
The cord does not tangle, even when the handle is turned by the rotating cap. With ring for attaching fall prevention cord. Ideal for work in high places.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1775-2-100
1775-6-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitzenstandards Spitzengröße / Phillips (+) Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 Schneide Spitze JAN-Code Trusco-Code

9.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 2-(+)24962485244934431-6169

9.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Senkkopf (-)-6(-)64962485244910431-6185

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wellenlänge L (mm) 100 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund
Magnet N/A Welle durch N/A Nackenrolle N/A
Ausführung mit Griff Kautschuk Gesamtlänge(mm) 202 Eigenschaften The cord will not get entangled, even when the handle is turned by the rotation cap. With ring for attaching fall prevention cord. Ideal for work in high places.
Material Chromium-Molybdenum Vanadium Steel, Polypropylene, Nylon, Polycarbonate, Mild Steel Wire Masse(g) 97

Technischer Support