Teilenummer
|
---|
TWD-2-100 |
TWD-5.5-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 2 | - | 100 | 215 | 71 | 4989999276671 | 449-9620 | ||
5.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 5.5 | 75 | 175 | 42 | 4989999276602 | 449-9557 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Holzgriff |
Features | Special rust-resistant plating is applied. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften