Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TWKD-2-100 |
TWKD-6-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 2 | - | 81 | 4989999276558 | 449-9506 | |
7.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 6 | 77 | 4989999256949 | 449-9441 |
Loading...
Shaft length L (mm) | 100 | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | Verfügbar | Shaft through | Verfügbar | Bolster | N/A |
Grip Type | Holzgriff | Overall Length(mm) | 215 | Features | Special rust-resistant plating is applied. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften