Schlagschrauber

Schlagschrauber
The tip rotates when hit with a hammer. Comes into action when turning rusty or fixed screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TID-5S

Teilenummer
TID-5S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.59 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Tip size / Phillips (+) Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 8 / 10
Single Product/Set Classification Produktsatz Magnet N/A Grip Type Edelstahl
Overall Length(mm) 167 Set Contents (Items) 6 Mass(g) 1,172/set
JAN Code 4989999276800 Trusco Code 449-9751 Features The tip rotates when it is hit with a hammer. Comes into action when turning rusty or fixed screws.
Material Carbon steel and alloy steel

Sie befinden sich auf der Seite für Schlagschrauber, die Teilenummer ist TID-5S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TID-5S.

Technischer Support