Stiftkloben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPVHK-0.6

Teilenummer
TPVHK-0.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Details Type For thin shaft through type Applicable Size(mm) 0.1~0.6
Abstract Single head Overall Length(mm) 105 Mass(g) 8.1
JAN Code 4989999241358 Trusco Code 437-4151 Features A pin vise with a thin shaft through handle.
Specifications Collet Chuck Body Integrated Type - Through-Hole Type

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftkloben, die Teilenummer ist TPVHK-0.6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPVHK-0.6.

Technischer Support