Hersteller-Teilenummer: 073675
Marke: WERA
Preis: 129.15 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
073675
Tip standards | Kombination | Tip size / Phillips (+) | Nr. 00 / Nr. 0 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 2 / 3 / 2.5 / 1.8 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Rund | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Kautschuk |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 2 / 0.9 / 1.5 | Set Content | (-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0、(+)00、0、HEX0.9、1.5、2.0、T5、T6 | Set Contents (Items) | 12 |
JAN Code | 4013288165695 | Trusco Code | 433-5392 | Features | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. |
Accessory | Mobile Case | Mass(g) | 364 |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Mikro-Schraubendreher, 12 Stück, die Teilenummer ist 073675.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 073675.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften