Drehmomentschrauber (Hex-Plus)

Drehmomentschrauber (Hex-Plus)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Drehmomentschrauber (Hex-Plus)
  • Drehmomentschrauber (Hex-Plus)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
027910
027912
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Opposite Side
(mm)
Set torque
(N・m)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

145.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.01.44013288096425436-1814125

154.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.03.04013288096449436-1831121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Voreingestellt With or without idling function N/A Torque Precision (±%) 10
Overall length (mm) 170 Load direction Rechts Details Type Screwdriver grip
Features Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure enables long-time use of screws by not damaging the inner part of hex socket hole. Application For inspection and tightening. Tip Hex Plus

Technischer Support