(Merry) „Crimpzange mit hoher Leistung, scharfe Klingen“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

207S-225

Teilenummer
207S-225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 230
Mit oder ohne Feder N/A Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 3 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 4
JAN-Code 4953881160805 Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung Available Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 439-9366 Masse(g) 345 Eigenschaften It has a crimp function (up to 3.5 sq). It is ideal for disconnecting soft iron wires, copper wires, VA wires and Insulok, as well as electric facility work. The blade is sharply polished, allowing the cut end to be almost perfectly straight. It adopts the eccentric lever principle to allow light and sharp cutting.
Spezifikationen Sharp blade Spezifikation 2 With Molded Cover

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) „Crimpzange mit hoher Leistung, scharfe Klingen“, die Teilenummer ist 207S-225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 207S-225.

Technischer Support