Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TPZ-58
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Thickness(mm) | 8.5 | Grip Width(mm) | 54 |
Tip width(mm) | 17.5 | Tip Length(mm) | 28 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4989999243994 | Trusco Code | 437-8229 | Mass(g) | 130 |
Features | A rescue tool for "screw troubles". It comes in original colors for better design. Equipped with cutting blades to easily cut ø1.2 mm copper wires. Grips and removes crushed screws, rusted screws and over-fastened screws. | Specifications | Compatible Truss with Spring, Pan Head Screw/Holding Part: φ3-φ9.5, Main Unit Holding Part :φ5.5〜φ10 |
Sie befinden sich auf der Seite für „Neji-Saurus GT“ Schraubenentfernungszange, die Teilenummer ist TPZ-58.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPZ-58.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften