Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TBLRP170
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen mit langen Backen | Overall Length(mm) | 172 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4989999243956 | Trusco Code | 437-8181 |
Mass(g) | 110 | Features | Improved longnose pliers. The tip is long, making it ideal for deep work. Can also function as pliers. | Specifications | With tip knurling |
Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, die Teilenummer ist TBLRP170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBLRP170.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften