Innendurchmesser-Schlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IPW-10
IPW-15
IPW-20
IPW-25
IPW-1520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Opposite Side
(mm)
Nominal Dimensions of Applicable Tube JAN Code Trusco Code Mass
(g)

59.34 €

1 6 Arbeitstage 731310A4989065109629322-278170

36.74 €

1 6 Arbeitstage 941715A4989065109193297-2565115

49.19 €

1 6 Arbeitstage 1072120A4989065109209297-2573290

63.37 €

1 6 Arbeitstage 1072725A4989065109285298-4491460

88.02 €

1 6 Arbeitstage 1062115A.25A4989065112469440-2154220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielles Werkzeug Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support