Hersteller-Teilenummer: AKL-560
Marke: ANEX
Preis: 33.02 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AKL-560
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 122 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Produktsatz | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Bit Quantity | 1 |
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | Verfügbar | Insertion Angle(mm) | 6.35 |
JAN Code | 4962485273194 | Trusco Code | 436-0991 | Set content and accessories | L type adapter / fixed handle (bit storable) / (+) 2X35 (dedicated bit) / (+) 2X45 (double headed bit) |
Adapter Body Material | Zinc Alloy Die-Cast, TPE, PA, Chromium-Molybdenum Vanadium Steel | Material of Handle | PP、TPE | Mass(g) | 155/set |
Sie befinden sich auf der Seite für Sehr kleiner, L-förmiger Adapter für Elektroschrauber, die Teilenummer ist AKL-560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AKL-560.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften