Hersteller-Teilenummer: BXB-1100
Marke: SUNFLAG
Preis: 6.55 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BXB-1100
Tip Type | Kreuzschlitz (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Tip size / Phillips (+) | Nr. 1 | Presence of magnet at the blade tip | Verfügbar |
Whether there is a double-end function | N/A | Hardness | H | Quantity/Pack(pc.) | 2 |
JAN Code | 4906842111408 | Trusco Code | 446-1444 | Specifications | 14.4 V and 18 V compatible |
Mass | 35 g/pack |
Sie befinden sich auf der Seite für Abgestufter, schlanker Torsions-Bit, die Teilenummer ist BXB-1100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BXB-1100.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften