„MAG-CATCH“ (Magnetisierer / Entmagnetisierer)

„MAG-CATCH“ (Magnetisierer / Entmagnetisierer)
  • Sonderpreis
Can be magnetized/demagnetized. Can be used with round shafts of up to 8 mm and hexagonal shafts of up to 6.35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMC-8

Teilenummer
TMC-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.07 €

3.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Schraubendreher Overall Length(mm) 48 Single Product Set Product Einzelstück
Presence of magnet at the blade tip Verfügbar Whether there is a double-end function N/A JAN Code 4989999276718
Trusco Code 449-9662 Mass 29g

Sie befinden sich auf der Seite für „MAG-CATCH“ (Magnetisierer / Entmagnetisierer) , die Teilenummer ist TMC-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMC-8.

Technischer Support