(Merry) VVF-Abisolierzange

(Merry) VVF-Abisolierzange
  • Mengenrabatt
The round blade makes a beautiful cut in the outside sheath. A patented new mechanism enables peeling with light force. 4 VVF types (2-core/3-core φ1.6 mm and 2-core/3-core 2 mm) can be stripped without replacing the blade.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VST-50

Teilenummer
VST-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 185 Mass(g) 500 Conforming Wire 1.6 mm (2-core, 3-core) / 2.0 mm (2-core, 3-core)
JAN Code 4953881490018 Trusco Code 111-4646 Features Has round blade for clean stripping of outside sheath. With patented new mechanism for stripping with low force. Can strip 4 VVF types (2-core/3-core φ1.6 mm and 2-core/3-core 2 mm) without changing blade.

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) VVF-Abisolierzange, die Teilenummer ist VST-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VST-50.

Technischer Support