„All Super A“ (Stoffschere mit austauschbaren Klingen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

526-A

Teilenummer
526-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gewindeschneider Overall Length(mm) 260 Blade Length(mm) 105
Blade thickness(mm) 4.2 JAN Code 4965280853011 Trusco Code 395-7667
Mass(g) 240 Features Cutting scissors with replaceable blades to sustain effortless sharpness. Economical due to its replaceable blades. Blade edges are given a hard chrome finish. Grip is of die cast aluminum. Material Blade: High carbon blade steel

Sie befinden sich auf der Seite für „All Super A“ (Stoffschere mit austauschbaren Klingen) , die Teilenummer ist 526-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 526-A.

Technischer Support