„All Super A“ (Stoffschere mit austauschbaren Klingen) , Ersatzklinge

„All Super A“ (Stoffschere mit austauschbaren Klingen) , Ersatzklinge
  • Mengenrabatt
Ersatzklinge für ARUSPER A (austauschbare Schneideschere).
[Technische Daten]
Gesamtlänge (mm): 150
Klingenlänge (mm): 105
Klingendicke (mm): 4.2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

526-A-1

Teilenummer
526-A-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Overall Length(mm) 150 Blade Length(mm) 105
Blade thickness(mm) 4.2 JAN Code 4965280854001 Trusco Code 395-7675
Mass(g) 110 Material High Carbon Edge Steel

Sie befinden sich auf der Seite für „All Super A“ (Stoffschere mit austauschbaren Klingen) , Ersatzklinge, die Teilenummer ist 526-A-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 526-A-1.

Technischer Support