„All Super H“ (für Aramid-Fasern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

526H

Teilenummer
526H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

530.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gewindeschneider Overall Length(mm) 260 Blade Length(mm) 105
Blade thickness(mm) 4.3 JAN Code 4965280672407 Trusco Code 211-9072
Mass(g) 260 Features Shears made using "All Super" cemented carbide material alloy which was developed specifically for cutting aramid fibers, a difficult to cut material. Micro-edge (serrated blade) processed. Material Blade: Super HSS

Sie befinden sich auf der Seite für „All Super H“ (für Aramid-Fasern) , die Teilenummer ist 526H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 526H.

Technischer Support