„All Super Craft“ (für Aramid-Fasern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRAFT370

Teilenummer
CRAFT370
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

239.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gewindeschneider Overall Length(mm) 160 Blade Length(mm) 35
Blade thickness(mm) 2.6 JAN Code 4965280851000 Trusco Code 212-0542
Mass(g) 70 Features Small scissors made using "All Super" cemented carbide material alloy which was developed specifically for cutting aramid fibers, a difficult to cut material. Micro-edge (serrated blade) processed. Material Blade: Super HSS

Sie befinden sich auf der Seite für „All Super Craft“ (für Aramid-Fasern), die Teilenummer ist CRAFT370.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRAFT370.

Technischer Support