Winkelschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC600

Teilenummer
AC600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

150.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Eisenstangenschneider Cutting Capacity: HRB 80 Soft Wire φ10 Overall Length(mm) 600
Cutting Capacity: HRC40 Hard Wire φ8 JAN Code 4953830006048 Trusco Code 441-8450
Features As the blade tip component is inclined, it can cut things like Rebar from flooring and walls at the base. Specifications Angle of curvature of the blade: 30° Mass(g) 2800

Sie befinden sich auf der Seite für Winkelschneider, die Teilenummer ist AC600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC600.

Technischer Support