(Merry) „Abisolierzange“

(Merry) „Abisolierzange“
  • Mengenrabatt
Wiring duct port opening can be performed with ease. Gates can be cut even in deep places. Wire duct port opening. Cutting resin products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DK55-250
DK65-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
a
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

88.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 554953881343666400-5368530

96.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 654953881344168342-9270505

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gewindeschneider Overall Length(mm) 260 Blade Width(mm) 21.5
Features Wiring duct port opening can be performed with ease. Gates can be cut even in deep places. Application Wire duct port opening. Cut plastic products.

Technischer Support