Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EG-330H-W |
KG-330H-BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | White | 4965280665508 | 381-8985 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Red/Black | 4965280665300 | 381-8993 |
Loading...
Overall Length(mm) | 160 | Blade Length(mm) | 40 | Blade thickness(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Blade: High carbon blade steel | Features | Smoothly cuts everything from aluminum/copper/tin or other thin panels coming from IV lines, plastic panels, and other thick items, to gauze and other soft things. Advanced soft grip resists fatigue even during long work hours. Hard chrome plated. | Accessory | Cap and Name Seal with Excellent Water Resistance |
Specifications | Cutting Capacity (Aluminum Sheet/Plastic Sheet): 0.5 mm Cutting Capacity (VSF): 1.25 mm2 | Mass(g) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften