Kleine Schere (Linksschnitt-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D15AL

Teilenummer
D15AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 180 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 1.2 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.6
Compatible Replacement Blades BA-10P・BA-50P・BA-150・BA−160E・BA-400-ON JAN Code 4010220031490 Trusco Code 449-3931
Material Carbon tool steel Features Compact design compared to conventional products. Small heads are very functional and are ideal for cutting in small R and narrow spaces. For straight left R. Mass(g) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Schere (Linksschnitt-Ausführung) , die Teilenummer ist D15AL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D15AL.

Technischer Support