Elektrikerschere „Baritto Schere“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DK-BB50

Teilenummer
DK-BB50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 185 Blade Length(mm) 46 Blade thickness(mm) 3
JAN Code 4975364162045 Trusco Code 438-6582 Mass(g) 128
Features Utilizes a serrated blade to prevent the cable from escaping. A dedicated groove on the back of the blade removes curved and straight line burrs. A non-slip elastomer grip increases the grip power. Includes a one-hand lock stopper. High carbon steel allows cutting of thin metal plates such as an M bars. Includes a safety rope mounting hole. Cutting Performance VVF cable (2.0 x 3 cores), VCT cable (3.5 x 3 cores), steel sheet (soft iron) up to 0.5 mm, resins up to 1.0 mm Material/main unit Steel
Material / Grip Elastomer Resin

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrikerschere „Baritto Schere“, die Teilenummer ist DK-BB50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK-BB50.

Technischer Support