Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSMP-170
Product Type | Tasche | Product uses | Werkzeughalter | Height(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 130 | Belt Loop Width(mm) | 60 | JAN Code | 4989999252965 |
Trusco Code | 449-9123 | Mass(g) | 220 | Features | It is suitable for light work. |
Material | Tanned Leather | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Tool Holder, die Teilenummer ist TSMP-170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSMP-170.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften