Aluminium-Glasfasergewebeband AG-205-5010, Breite 50 mm (hohe Klebkraft)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AG-205-5010

Teilenummer
AG-205-5010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

15.80 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.18 Adhesiveness 12.4N/10mm
Tensile Strength 240N/10mm Color Details Silver JAN Code 4953871102785
Trusco Code 436-2241 Mass(g) 210 Features The base material is not only strong, but also gives the pasting surface a classy appearance. As the tape has strong adhesive properties, strong adhesive force is exerted on all types of adherends.
Application For sealing joints of heat insulating materials. Operating Temperature Range 0~80℃ Base Materials Aluminum Foil + Glass Cloth
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium-Glasfasergewebeband AG-205-5010, Breite 50 mm (hohe Klebkraft) , die Teilenummer ist AG-205-5010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AG-205-5010.

Technischer Support