Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4141-LGR-50X25 |
N4141-50-50-0.15-WB-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Length (m) | Color Details | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Specifications | Base Material | Adhesive Agent Material | Stretch (%) | Substrate | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 25 | Light Green | - | 4964833414150 | 437-5203 | 200 | It has good initial adhesiveness and leaves very little glue residue. | - | Polyethylene cloth | Acrylic | - | - | 1 Roll | ||
197.34 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Klebeband | 50 | Nature green | Pack | - | - | - | - | Can cut by hand | - | - | 16 | Polyethylene cloth | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Color | Grün | Width(mm) | 50 | Thickness(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 9.32N/25mm | Tensile Strength | 97.7N/25mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
Length(m)
Color Details
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften