Beutelverschlussband Nr. 540

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
540W
540Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Color Details JAN Code Trusco Code

2.69 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiße AusführungWhite4987167036539444-44691 Roll

2.69 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage GelbYellow-356-45501 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 9 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.058 Adhesiveness 3.12N/10mm Tensile Strength 72.6N/10mm
Mass(g) 40 Food Sanitation Act of Japan compliance number No. 370 Base Materials PET
Adhesive Rubber-Based Cutting Method Cutter Required Stretch(%) 151
1 Roll

Technischer Support