Schutzband mit Polsterwirkung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G0300
G0302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

14.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 751701 Roll

28.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1503301 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 7
Thickness(mm) 2 Color Details White Features It can be easily fixed by full-surface adhesive processing. It is embossed for good cutting, and it is easy to cut and paste complexed corners. With cushioning material, it can be cured easily at the time of construction and delivery.
Material (base) Polyethylene Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support