Gewerbeband, Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J3201

Teilenummer
J3201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

27.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.11 Color Details Silver
Mass(g) 530 Features It has strong adhesion and can be applied in layers. Application For sealing various ducts and joints.
Material (base) Aluminum Foil + Paper Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Gewerbeband, Aluminium, die Teilenummer ist J3201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J3201.

Technischer Support