Linienmarkierungsband, für Innenbereich (lang)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J3980
J3981
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Color Details Amount Of Content

15.44 €

4 6 Arbeitstage GelbYellow1 Roll

15.44 €

4 6 Arbeitstage Weiße AusführungWhite1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 50 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.13 Mass(g) 328 Features Long shaft allows for use over a wide range. Ideal for temporary line markings that are pasted for short periods. The tape leaves little glue when peeled off.
Application For indoors/for temporary indication of indoor passages or section lines. Material (base) Special Polyethylene Film Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support