Klebeband Nr. 770 aus Gewebe, für Packmittel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-25
770-38
770-50
770-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

3.36 €

1 6 Arbeitstage 254953871103102440-70321451 Roll

5.14 €

1 6 Arbeitstage 384953871103119440-70412211 Roll

5.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 504953871103126440-70592901 Roll

12.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 754953871103133440-70674351 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 25
Thickness(mm) 0.21 Details Type For General Packaging Color Details Cardboard
Adhesiveness 7.70N/25mm Tensile Strength 90.5N/25mm Holding Force 2.0mm/30min
Rewinding Force 5.25N/25mm Stretch 9% Base Materials Muslin stable fiber (warp) + PET woolly (woof)
Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support