Bandschneider „Helper T" für OPP-Band auf Papierkern 3 Zoll (76 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HT50

Teilenummer
HT50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

61.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Befestigungsteil Color Gold und silber Color Details Silver
Width x Depth x Height(mm) 60×165×90 JAN Code 4901860105125 Trusco Code 443-8451
Mass(g) 215 Maximum Tape Width(mm) 50 Maximum Data, Outer Diameter(mm) 125
Features Made of sturdy steel. Allows for easy tape cutting with one hand. Application OPP Tape Cutter Specifications For 3-inch (76 mm) paper tubes
Applicable Tape OPP tape Main Body Material Steel Blade material Stainless Steel
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Bandschneider „Helper T" für OPP-Band auf Papierkern 3 Zoll (76 mm) , die Teilenummer ist HT50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HT50.

Technischer Support