Bandschneider STS für OPP-Band auf Papierkern 3 Zoll (76 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STC50B

Teilenummer
STC50B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.74 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Befestigungsteil Color Blaue Ausführung Color Details Blue
Width x Depth x Height(mm) 60×140×90 JAN Code 4560118187117 Trusco Code 443-8540
Mass(g) 70 Maximum Tape Width(mm) 50 Maximum Data, Outer Diameter(mm) 125
Features Rise and spring of the paper tube setting part prevent tape from winding around spool. Tape can be smoothly pulled out. Application OPP Tape Cutter Specifications For 3-inch (76 mm) paper tubes
Applicable Tape OPP tape Main Body Material ABS Resin Blade material Stainless Steel
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Bandschneider STS für OPP-Band auf Papierkern 3 Zoll (76 mm) , die Teilenummer ist STC50B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STC50B.

Technischer Support