Klebeband aus Textilfaser auf 2"-Papprolle (für Verpackung leichtgewichtiger Gegenstände, 50-m-Rolle)

Klebeband aus Textilfaser auf 2"-Papprolle (für Verpackung leichtgewichtiger Gegenstände, 50-m-Rolle)
  • Mengenrabatt
It is flexible and easy to fit, and has strength. Even with 50 m winding, it is almost the same size as before, convenient for storage and use. Since it is 50 m winding, the labor required to replace the tape is also halved, which increases work efficiency in the field where a lot of packaging is done. Economy type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GNT5050E

Teilenummer
GNT5050E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

17.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.26 Adhesiveness 3.3 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength (length × width) 51 N / 10 mm Threads per 1 Sq. Inch(Book) 30/25 Color Details Cardboard
JAN Code 4989999185072 Trusco Code 218-6756 Mass(g) 765
Features It is flexible and easy to fit, and has strength. Even with 50 m winding, it is almost the same size as before, and convenient for storage and use. Since it is 50 m winding, the labor required to replace the tape is also halved, which increases work efficiency in the field where a lot of packaging is done. Material/base Staple fiber fabric (with polyethylene lamination) Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband aus Textilfaser auf 2"-Papprolle (für Verpackung leichtgewichtiger Gegenstände, 50-m-Rolle) , die Teilenummer ist GNT5050E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GNT5050E.

Technischer Support