Gummiband (mit Schließe, x 1)

Gummiband (mit Schließe, x 1)
  • Mengenrabatt
Buckles are attached at both ends for easy installation. Length can be adjusted without use of a tool.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GR-2015KW-1
GR-2025KW-1
GR-2030KW-1
GR-2035KW-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.02 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54989999242980437-7371901 pc.

7.52 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.54989999242997437-73891401 pc.

8.34 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 34989999243161437-73971501 pc.

9.26 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.54989999243178437-74011601 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Wiederverwendbarer Reifenschlauch Width(mm) 20
Thickness(mm) 2 Material Details Hook: Steel Specifications Single end: with W hook + buckle. Single end: with buckle
Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support