Teilenummer
|
---|
TRERHV-125M |
TRERHV-200L |
TRERHV-250L |
TRERHV-250M |
TRERHV-300L |
TRERHV-300M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Tensile Strength (N) | Trusco Code | Mass (g) | Abstract | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 4.5 | 125 | 1.2 | 30 | 215.6 | 450-6782 | 84.8 | UL Flame Retardant (94V-2) | 1 Bag (100 pcs.) | ||
18.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7.6 | 203 | 1.3 | 58 | 539 | 450-6855 | 239.0 | UL Flame Retardant (94V-2)/UL-Compliant Product | 1 Bag (100 pcs.) | ||
34.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7.6 | 253 | 1.3 | 73 | 539 | 450-6863 | 365.0 | UL Flame Retardant (94V-2)/UL-Compliant Product | 1 Bag (100 pcs.) | ||
22.22 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.5 | 250 | 1.2 | 65 | 215.6 | 450-6812 | 148.0 | UL Flame Retardant (94V-2) | 1 Bag (100 pcs.) | ||
42.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7.6 | 303 | 1.3 | 89 | 539 | 450-6871 | 344.6 | UL Flame Retardant (94V-2)/UL-Compliant Product | 1 Bag (100 pcs.) | ||
27.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.5 | 300 | 1.2 | 80 | 215.6 | 450-6821 | 172.0 | UL Flame Retardant (94V-2) | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Color | White | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Features | After binding, the push claw can be pushed to easily tighten "loosened" cable ties even by those with big fingers, making it economical. | Application | Securing and binding electrical wires and cables. | Specifications | For Indoor Use |
Operating Temperature Range(°C) | -40 – 80 | Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(mm)
Thickness(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Tensile Strength(N)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften