Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TRERHV-125MW |
TRERHV-250MW |
TRERHV-300MW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Length (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 125 | 30 | 450-6685 | 84.8 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
25.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 65 | 450-6715 | 148.0 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
31.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 300 | 80 | 450-6723 | 172.0 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Width(mm) | 4.5 | Thickness(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength(N) | 215.6 | Color | Black | Main body: option | Main Body |
Features | After binding, the push claw can be pushed to easily tighten "loosened" cable ties even by those with big fingers, making it economical. | Application | For securing and binding electrical wires and cables. | Specifications | For outdoors, weather-resistant type |
Operating Temperature Range(°C) | -40 – 80 | Material | Weatherproof nylon 66 | Abstract | UL Flame Retardant (94V-2) |
Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften