Gitterbox-Einsatz (Behälter)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WORK-IN-M

Teilenummer
WORK-IN-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

19.98 €

5 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) Bis zu 500 Depth(mm) Bis zu 300 Height(mm) Bis zu 200
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) 356×208×150 External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 407×257×156 Color Clear
JAN Code 4904746425188 Trusco Code 444-9185 Mass(kg) 0.6
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Gitterbox-Einsatz (Behälter) , die Teilenummer ist WORK-IN-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WORK-IN-M.

Technischer Support