Werkzeugtasche "Trunk Cargo"

Werkzeugtasche "Trunk Cargo"
  • Mengenrabatt
Multipurpose storage box. A lid with a robust structure that guarantees it would even survive someone sitting on it.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ODC-30
ODC-50
ODC-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frontage
(mm)
Top Panel Tolerance Load Capacity
(L)
External Dimensions (Width x Depth x Height)
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
JAN Code Trusco Code Stopper Material Lid Material Mass
(kg)
Amount Of Content

46.16 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage Bis zu 500100kg30400×390×370304×306×2934989999233841440-8471--1.941 pc.

66.85 €

4 Verfügbar 7 Arbeitstage 501 bis 700100kg50600×390×370504×306×2934989999233858440-8489--2.711 pc.

97.73 €

4 Verfügbar 9 Arbeitstage 701 bis 900200kg70780×390×370680×305×2924989999233865440-8497ABSPolypropylene (PP)3.891 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Depth(mm) 301 bis 400 Height(mm) 301 bis 400 Color Olive Drab (OD)
Main Body Material Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support