Hersteller-Teilenummer: CNMG120408EN-M50-CTCP125
Marke: OSG
Preis: 8.42 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CNMG120408EN-M50-CTCP125
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Turning | work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig | Nose R | 0.8 |
Material type | CTCP125 | l | 12.9 | d | 12.7 |
s | 4.76 | d1 | 5.16 | Tool No. | 8927044 |
Surface Treatment | CVD Coating |
Sie befinden sich auf der Seite für HyperCoat CERATIZIT Chip, die Teilenummer ist CNMG120408EN-M50-CTCP125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CNMG120408EN-M50-CTCP125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften