Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LB-65BL
Product Type | Messer | Main body, Spare Blade | Ersatzmesser | Blade thickness(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Replacement Blade | Quantity/Pack(sheet) | 10 | Trusco Code | 298-5080 |
Conforming main body | Hard cutter, H Type Handy Saw HS Type / HM Type / HK Type, GRI-H, Auto-Lock H Aluminist, Screwpro H Aluminist, Aluminist Magazine H, Aluminist H720 fin, H721fin | Mass | 170 g/pack |
Sie befinden sich auf der Seite für Cutter, Ersatzklingen, extra groß, die Teilenummer ist LB-65BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LB-65BL.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften