Airtight / Waterproof Tape KM-30-WH

Airtight / Waterproof Tape KM-30-WH
  • Mengenrabatt
Fixing tape for breathable waterproof sheets (single-sided).
[Features]
· Does not use toluene, xylene or other plasticizers.
· Can be easily cut by hand without making your hands dirty.
· Sticks strongly to adherends, is easily cut by hand without dirtying the hands, and is thin so it hardly makes any difference in level.
[Applications]
· For fixing breathable waterproof sheets, for joints, and for heat insulation joints.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-9657-01
1-9657-02
1-9657-03
1-9657-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Ausführungsdetails Artikelbezeichnung des Herstellers Hersteller Anzahl JAN-Code Inhaltsmenge

11.59 €

5 6 Arbeitstage Weiße Ausführung50Single-sided adhesionAirtight and Waterproof Tape KM30-WH 50 mmKM-30-WH49675295132501 Roll

30.02 €

5 6 Arbeitstage Weiße Ausführung75Single-sided adhesionAirtight and Waterproof Tape KM30-WH 75 mmKM-30-WH49675295132741 Roll

22.97 €

5 6 Arbeitstage Weiße Ausführung100Single-sided adhesionAirtight and Waterproof Tape KM30-WH 100 mmKM-30-WH49675295132121 Roll

16.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz50Double-sided adhesiveAirtight and Waterproof Tape KM30D-BK 50 mmKM-30D-BK49675295135571 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Länge(m) 20 Klebekraft 30N/25mm
Eigenschaften Toluene/xylene/plasticisers are not used. Can be easily cut with hands without making them dirty. Basiswerkstoff PE (polyethylene) Klebstoff Mittel Material Acrylic
Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support