Hersteller-Teilenummer: 1-9211-02
Marke: AS ONE
Preis: 16.06 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Inhaltsmenge: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-9211-02
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Transparenz | Breite(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 50 | Dicke(mm) | 0.155 | Detaillierte Farben | Transparency |
Artikelbezeichnung des Herstellers | P Cut Tape 4140 - Transparent Plastic Core | Hersteller Anzahl | 4140 | Eigenschaften | Has strong adhesion and can be attached to coarse surface. Produces no adhesive residue. Mesh tape. Can be cut easily using hands. |
Werkstoff | PE (polyethylene) | Inhaltsmenge | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für P-Cut Tape 4140, die Teilenummer ist 1-9211-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-9211-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften