Silicone Double-Sided Adhesive Tape (Transil)

Silicone Double-Sided Adhesive Tape (Transil)
  • Mengenrabatt
Double-sided tape using silicone-based adhesive without any support.
[Features]
· Highly chemical-resistant.
· Length: approx. 33 m.
· The thickness of each layer is approx. 50 μm.
· Operating temperature range: -185 to 260°C.
[Applications]
Suitable for a wide range of temperatures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-6289-01
1-6289-02
1-6289-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Breite (in) Artikelbezeichnung des Herstellers Hersteller Anzahl Inhaltsmenge

158.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.70.5Adhesive Tape NT1001-36-0050NT-1001-36-00501 Roll

228.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25.41.0Adhesive Tape NT1001-36-0100NT-1001-36-01001 Roll

492.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.82.0Adhesive Tape NT1001-36-0200NT-1001-36-02001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Weiße Ausführung Länge(m) 33
Betriebstemperaturbereich(°C) -185~+260 Eigenschaften A double-sided adhesive tape that features silicone adhesives without substrate. Suitable for a wide range of temperature. Superior chemical resistance. Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support